17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルミ粘着テープ AHシリーズ

アルミ粘着テープ AHシリーズ
通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:7日目~9日目

アルミ材質の粘着テープ。【特長】・ツヤ有りアルミ材質の粘着テープ。・扱いやすい離けい紙付。【用途】・水...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

AHシリーズの外観

AHシリーズの外観

色 : 白、黒、茶、緑、黄
寸法 : 50×0.05mm×2m
材質 : アルミ(ツヤ消し)

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

ツヤ(光沢)有無

商品コード

メーカー品番

最小発注数量
50
ツヤあり(光沢あり)
0689872616
AH-130
1個
50
ツヤなし(光沢なし)
0689872618
AH-132
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
7日目
3,200
( 3,520 )
9日目

詳細情報

基本情報

アルミ材質の粘着テープ。
【特長】
・ツヤ有りアルミ材質の粘着テープ。
・扱いやすい離けい紙付。
【用途】
・水周りや屋外用の工事、補修用として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ粘着テープ AHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ粘着テープ AHシリーズ
ステンレス粘着テープ
アルミ粘着テープ AH-130 50m巻
アルミ箔粘着テープ No.8290
アルミテープ アルミエース
50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械寺岡製作所光洋化学エスコ
通常価格3,2004,7632,97233,8961,3751,610
通常出荷日7日目〜6日目6日目10日目2日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ厚(mm)0.050.120.050.250.180.1
基材アルミ箔ステンレス箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング