17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全廃棄システム

安全廃棄システム

通常単価(税別)
23,27831,626
税込単価
25,60634,789
通常出荷日:8日目

【特長】・カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • ロート上部内径(mm)

  • 高さ(mm)

  • キャップタイプ

  • 本体材質

  • 品番

  • TGKコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

ロート上部内径

(mm)

高さ

(mm)

キャップタイプ

本体材質

品番

TGKコード

仕様

最小発注数量
4
140
447
38-430
HDPE、PP、PTFE
6379-0004
0656214611
ロートアダプター材質:PP、メンブレン材質:PTFE
1個
10
254
521
83B
フッ素加工FLPE、HDPE、PP、PTFE
6379-0010
0656214612
カバー材質:HDPE、ロートアダプター材質:PP、メンブレン材質:PTFE
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,278
( 25,606 )
8日目
31,626
( 34,789 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全廃棄システムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全廃棄システム
デュワーびん 高密度PE製
洗浄びん FEP製
ポリペール 45L~120L フタ付
PEケース(カンテムポット)
パイプ接続用フィッティング
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械アズワンスイコー
通常価格23,278-29,104 -14,495 -6,953 -6703,700 -
通常出荷日8日目6日目〜6日目〜6日目1日目1日目〜
商品タイプその他洗浄瓶洗浄瓶大型タンク小型ケース大型タンク
キャップ材質PPHDPEETFE ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング