17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

FRONT#101 両面テープ

FRONT#101 両面テープ
  • テープ厚 (mm)
    0.4
  • テープ長さ (m)
    30
  • 仕様
    硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)
  • 接着時温度 (℃)
    +10℃以上
  • 最適使用環境温度 (℃)
    -10~+70℃
  • 保存年数 (ヶ月)
    12ヶ月 20℃の環境下
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    商品情報

    完璧な耐水性、耐塩水性を備えた被着体を選ばない強力な接着力の両面テープ

    20℃(室温)のもとでは、72時間後に粘度力は倍加

    20℃(室温)のもとでは、72時間後に粘度力は倍加

    FRONT#101 両面テープの仕様について

    F-7200 コードNo.厚さm/m幅m/m長さm
    -0010.41930
    -0020.42530
    -0030.45030

    この商品の主な特長について

    鉄/ふっ素樹脂 鉄/超高分子ポリエチレン

    鉄/ふっ素樹脂
    鉄/超高分子ポリエチレン

    耐久性
    保存年数12ヶ月20℃の環境下
    毒性無し
    吸水性無し
    接着時温度+10℃以上
    • 特殊合成樹脂が原料で、溶剤が含まれていないのが最大の特長です。その為使用後張り合わされた部分が硬化することなく緩衛材的効果があり曲げても大丈夫です。
    • 被着体を選択せず、ポリエチレンやPTFEなどの無極性の面やベニヤ板、コンクリート、鉄などの粗面に対しても粘着力(接着力)は強力です。
    • 接合を良くする特殊処理の必要がなくその上粘着力(接着力)が強力な為使用量が少なくすみ非常に経済的です。

    この商品の使用上の注意

    • シリコン液(またはオイル)をハサミ・ナイフ等に塗って切断してください。剥がす時はトリクレン、ベンジン等をたらし巻き取るようにして残りを取り除くことができます。
    • 寒冷期にはテープの保温留意すること、作業の際、温める必要のある場合もあります。
    • 被着体の表面のホコリ、油、水等の異物を取り除いて下さい。

    型番リスト

    表示件数

    テープ幅

    (mm)

    商品コード

    最小発注数量
    19
    0803179801
    1個
    25
    0803179802
    1個
    50
    0803179803
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,219
    ( 28,841 )
    8日目
    30,988
    ( 34,087 )
    9日目
    57,209
    ( 62,930 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    ポリエチレンやPTFEなどの素材を接合できる両面テープ。
    【特長】
    ・特殊合成樹脂が原料で溶剤が含まれていない。
    ・使用後に貼り合せた部分が硬化することなく緩衝材的な効果があり、曲げても丈夫。
    ・硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)、アルコールなどに対し耐薬品性があり、耐水性、耐塩水性にすぐれている。
    ・一般用途としては、-10~50℃位の温度の下で最も優れた特性を発揮。
    【用途】
    ・ポリエチレン、PTFEなどの面の接着・ベニヤ板・コンクリート・鉄などの粗面に対しての接着に利用可能。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FRONT#101 両面テープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q切断・剥離はどうしたらよいですか?
    A
    シリコン液またはオイルをハサミ・ナイフ等にぬって切断して下さい。はがすときはトリクレン・ベンジン等をたらし巻き取るようにして残りを取り除くことができます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FRONT#101 両面テープ
    FRONT #101 両面テープ
    両面テープ フロント101
    両面テープ
    両面テープ(一般用)
    両面テープ(厚手)
    メーカーフロン工業三商ケニスエスコミスミミスミ
    通常価格26,219-22,950 -27,160 -2,26011,865 -1,670 -
    通常出荷日6日目〜11日目〜9日目1日目10日目〜在庫品1日目
    テープ厚(mm)0.40.40.40.1250.120.55
    テープ長さ(m)303030302015
    仕様硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)-----
    接着時温度(℃)+10℃以上-----
    最適使用環境温度(℃)-10~+70℃-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト