17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

高輝度蓄光テープ FLAシリーズ

高輝度蓄光テープ FLAシリーズ 0689-87-26-21
通常単価(税別)
8,358
税込単価
9,194
通常出荷日:5日目

環境にも優しい高輝度蓄光テープ。【特長】・初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断し...

詳細を確認

型番:

0689-87-26-21
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0689-87-26-21の仕様・寸法情報

ホワイト
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
テープ厚(mm)
0.33
粘着/非粘着
粘着
商品コード
FLA-255
材質詳細
PET 厚さ:0.33mm
型式
FLA-255
色詳細
蓄光/白
TGKコード
0689872621

商品情報

この商品の特長

 高輝度蓄光テープの外観

高輝度蓄光テープの外観

材質 : PET
厚さ : 0.33mm
幅20mm×長さ1m

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0689-87-26-21

テープ長さ

(m)

テープ幅

(mm)

商品コード

型式

TGKコード

最小発注数量
5
25
FLA-255
FLA-255
0689872621
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,358
( 9,194 )
5日目

詳細情報

基本情報

環境にも優しい高輝度蓄光テープ。
【特長】
・初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も4~5時間の視認可能な自発光能力があります。
・紫外線の強く耐候性にも優れています。
・表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。
【用途】
・避難出口への誘導や備蓄倉庫への誘導等、防災対策の一環として。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高輝度蓄光テープ FLAシリーズの型番0689-87-26-21のページです。 型番0689-87-26-21に関する仕様情報を記載しております。
高輝度蓄光テープ FLAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蓄光テープ FLAシリーズ
ガードテープ GT-502TR 20m巻
超高輝度蓄光テープ
反射テープ 50シリーズ
中輝度蓄光テープ
超高輝度蓄光テープ JDクラス
メーカー東京硝子器械東京硝子器械日本緑十字社東京硝子器械トラスコ中山日東エルマテリアル
通常価格8,3588,50913,186 -4,296600 -7,714 -
通常出荷日5日目6日目1日目6日目〜1日目1日目
ホワイトトラ(イエロー/ブラック)グリーン-イエロー / グリーングリーン
テープ厚(mm)0.330.20.50.150.170.3
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
材質詳細PET 厚さ:0.33mmオレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)-反射シートテープ--
色詳細蓄光/白-----

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト