ファクトリーサプライ用品技術窓口

折コン用ポリ袋 FC01 0153-23-67-94

折コン用ポリ袋 FC01【1000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,766
税込単価
26,143

折コン用うち袋。 【特長】 ・折コン収納物の汚れ防止に使用するポリ袋。 ・マチ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 幅 (mm)
    580
  • 深さ (mm)
    380
  • 材質
    HDPE
  • 厚さ (mm)
    0.011
  • 品番
    FC01
  • TGKコード
    0153236794
  • 仕様
    色:半透明
  • 内容量
    1000枚

型番:

0153-23-67-94
解除
    数量:
    パック (1000個入り)

    この商品の特長

    折コン用ポリ袋の外観

    寸法 : 580×380×840mm
    色 : 半透明
    厚み : 0.011mm
    材質 : HDPE製

    0153-23-67-94の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    業務用ポリ袋
    幅(mm)
    580
    深さ(mm)
    380
    材質
    HDPE
    厚さ(mm)
    0.011
    品番
    FC01
    TGKコード
    0153236794
    仕様
    色:半透明
    内容量
    1000枚
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0153-23-67-94

    内容量

    最小発注数量
    1000枚
    1パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,766
    ( 26,143 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    折コン用うち袋。
    【特長】
    ・折コン収納物の汚れ防止に使用するポリ袋。
    ・マチ付きだから底が平らになりセットも簡単。
    【用途】
    ・折コン収納物の汚れ防止や埃避け用として。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    折コン用ポリ袋 FC01の型番0153-23-67-94のページです。 型番0153-23-67-94に関する仕様情報を記載しております。
    折コン用ポリ袋 FC01のレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    防錆油を使用した製品の梱包
    3
    満足度:3.0
    既製品では底が平らになっている袋があまりない為、これまではオーダーで作っておりました。こちらの製品を見つけ定期的に注文し...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    折コン用ポリ袋 FC01
    業務用ポリ袋(45L/透明/10枚入)
    業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)
    業務用ポリ袋(45L 青 10枚入)
    業務用ポリ袋 45L 赤 10枚入
    業務用ポリ袋(45L 赤 10枚入)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格23,766390390390540506
    通常出荷日6日目6日目6日目4日目4日目6日目
    商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
    幅(mm)580650650650650650
    深さ(mm)380800800800800800
    材質HDPE低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン
    厚さ(mm)0.0110.030.030.030.030.03

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました