17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドル付トールビーカー PMP 0656-01-13-02

ハンドル付トールビーカー PMP

通常単価(税別)
11,491
税込単価
12,640
通常出荷日:6日目

【特長】・ガラスと同様の透明度があります。・連続では+150℃での使用が可能です。・マイクロ波を通す性...

詳細を確認

型番:

0656-01-13-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0656-01-13-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ビーカー・計量カップ
容量(ml)
3000
材質
PMP (ポリメチルペンテン)
直径(mm)
158
高さ(mm)
193
オートクレーブ
TGKコード
0656011302
内容量
1個

絞り込み条件

  • 容量(ml)

  • 直径(mm)

  • 高さ(mm)

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0656-01-13-02

容量

(ml)

直径

(mm)

高さ

(mm)

TGKコード

内容量

最小発注数量
3000
158
193
0656011302
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,491
( 12,640 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスと同様の透明度があります。
・連続では+150℃での使用が可能です。
・マイクロ波を通す性質があります。
・オートクレーブ可。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドル付トールビーカー PMPの型番0656-01-13-02のページです。 型番0656-01-13-02に関する仕様情報を記載しております。
ハンドル付トールビーカー PMPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル付トールビーカー PMP
トールビーカー(目安目盛付き) 容量(ml) 50~3000
取手付大型PEビーカー
PC計量カップ(口付)
ステンレスビーカー 手付
厚手ビーカー
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンケニスニッコー・ハンセンアズワンアズワン
通常価格11,4911,116 -12,998 -360 -4,310 -5,900 -
通常出荷日6日目1日目7日目1日目〜1日目1日目
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
材質PMP (ポリメチルペンテン)硼珪酸ガラスPE (ポリエチレン)その他ステンレス硼珪酸ガラス
オートクレーブ-----
内容量1個-----

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト