ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー肉厚ビーカーDURAN 5000ml

通常単価(税別)
70,602
税込単価
77,662
通常出荷日:6日目

ISO 3819に基づく寸法でできた肉厚ビーカー。【特長】・肉厚がどの部分でも一定。・オートクレーブ使...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0371-01-02-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 容量:5L
  • 胴外径:170mm
  • 高さ:270mm

注意・禁止事項

JIS規格と比べ外径、高さとも小さいため、呼び容量が注ぎ口付近の高さになります。撹拌用途にはご注意ください。

0371-01-02-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
ビーカー・計量カップ
容量(ml)
5000
胴外径
170
TGKコード
0371010207
高さ(mm)
270
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0371-01-02-07

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,602
( 77,662 )
6日目

詳細情報

基本情報

ISO 3819に基づく寸法でできた肉厚ビーカー。
【特長】
・肉厚がどの部分でも一定。
・オートクレーブ使用可能。
・滅菌器にかけられる。
・リトレイスコード(製造No.)が記載。
・DIN/ISOに基づいた形状。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー肉厚ビーカーDURAN 5000mlの型番0371-01-02-07のページです。 型番0371-01-02-07に関する仕様情報を記載しております。
スーパー肉厚ビーカーDURAN 5000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー肉厚ビーカーDURAN 5000ml
ディスポビーカー 100ml
石英ビーカー QB-500 目盛なし・取手なし
段々計量カップ
メスシリンダー ハイグレード CL2011シリーズ
テーパータンク50L ネジキャップ型
メーカー柴田科学三商トラスコ中山トラスコ中山アズワン日幸電子工業
通常価格70,60218,50016,23581816,50044,969 -
通常出荷日6日目2日目1日目1日目8日目8日目
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップメスシリンダービーカー・計量カップ
容量(ml)5000100500500200050000
胴外径170-----
TGKコード0371010207-----
高さ(mm)270-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング