17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンブルトラッシュ S(フタ付き)

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:8日目

タイルをモチーフにしたスタイリッシュデザイン。【特長】・清潔感のあるタイルデザインが特徴のAMBRE ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    3
  • 用途
    ゴミ箱
  • サイズ (mm)
    W198×D140×H208
  • 材質
    ポリプロピレン,エラストマー(蓋)
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アンブルトラッシュ S (フタ付き)の仕様

リビング、オフィスなどのゴミ箱として

リビング、オフィスなどのゴミ箱として

分別ダストとしてLサイズとSサイズは組み合わせ可能

分別ダストとしてLサイズとSサイズは組み合わせ可能

清潔感のあるタイルデザインと、シャープなスクエア型でインテリアをオシャレに

清潔感のあるタイルデザインと、シャープなスクエア型でインテリアをオシャレに

材質【本体】
ポリプロピレン
【フタ】
エラストマー
サイズS(フタ含む):W198×D140×H226mm
容量S:3L
重量S:387g
原産国日本
備考Sサイズにはフタが付きます
  • タイルをモチーフにしたスタイリッシュデザイン。
  • 清潔感のあるタイルデザインが特徴のAMBRE TRASH。
  • いつもあなたの側でピカピカと輝く琥珀のようにライフスタイルも煌めきますように。
  • スタイリッシュなスクエアタイプでインテリアをオシャレに。
  • リビング、オフィスなどのゴミ箱として。
  • 分別ダストとしてLサイズとSサイズは組み合わせ可能。
  • ホワイト、キャラメル、ブラウン、ブラックの4色ラインナップ。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
4966511232704
1個
1個
キャラメル
4966511232711
1個
1個
ブラウン
4966511232728
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
8日目
1,100
( 1,210 )
8日目
1,100
( 1,210 )
8日目

詳細情報

基本情報

タイルをモチーフにしたスタイリッシュデザイン。
【特長】
・清潔感のあるタイルデザインが特徴のAMBRE TRASH。
・いつもあなたの側でピカピカと輝く琥珀のようにライフスタイルも煌めきますように!
・スタイリッシュなスクエアタイプでインテリアをオシャレに。
・中が見えにくいフタ付き。
・容量は3L。
・スクエアタイプでコーナーを有効活用できる。
【用途】
・清潔感のあるデザインなので、オフィス、リビングに。
・中が見えないフタ付きなので、台所、給湯室、トイレタリーに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アンブルトラッシュ S(フタ付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q容量はどれくらいありますか?
A
3Lです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンブルトラッシュ S(フタ付き)
回収バスケットS 資源ゴミ回収ボックス
ペダル式ダストボックス フタ #70
グランドコーナー(木調) 屋外用ゴミ箱
Xカート シングルタイプ 1881749
ダストボックス 本体 ホワイト 90L
メーカー八幡化成テラモトE-CONテラモトラバーメイドE-CON
通常価格1,10056,3093,98632,00028,6516,314
通常出荷日8日目8日目2日目8日目5日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ダストワゴンゴミ箱
容量(L)3150704415090
用途ゴミ箱メッシュタイプゴミ箱ペールタイプゴミ箱ゴミ箱
サイズ(mm)W198×D140×H208-----
材質ポリプロピレン,エラストマー(蓋)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト