17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートクレーブ廃棄用袋

オートクレーブ廃棄用袋【10個入り】

通常単価(税別)
21,37133,666
税込単価
23,50837,033
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・原料の特殊ブレンド技術により薄肉化と強度を両立しました。。・細胞培養で使ったピペットやシャー...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • 品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
220×28×0.03
S
0153236831
1パック(100枚×10袋)
1パック

10個入り

500×70×0.05
M
0153236832
1パック(20枚×10袋)
1パック

10個入り

620×82×0.05
L
0153236833
1パック(20枚×10袋)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,371
( 23,508 )
8日目
25,154
( 27,669 )
6日目
33,666
( 37,033 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原料の特殊ブレンド技術により薄肉化と強度を両立しました。。
・細胞培養で使ったピペットやシャーレ、チップやチューブの滅菌廃棄用の袋です。
・135℃/20分での処理が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートクレーブ廃棄用袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートクレーブ廃棄用袋
麻袋(ゴミ袋)
自立式クロス袋
ポリ袋(BOX入り)
ポリ袋 450X1350
ポリバック規格袋 L03シリーズ
メーカー東京硝子器械萩原工業ペンギンエースアズワンアズワンアズワン
通常価格21,371-641923 -2,200 -20,714250 -
通常出荷日6日目〜1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプゴミ袋ゴミ袋回収袋ゴミ袋回収袋回収袋
材質(本体)ポリオレフィンポリプロピレン(PP)高密度ポリエチレン(HDPE)ポリエチレン(PE)低密度ポリエチレン(LLDPE)
半透明ベージュモスグリーン半透明ホワイト透明
仕様色:ナチュラル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト