17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5本指耐熱手袋 EGF-36・EGF-36L

5本指耐熱手袋 EGF-36・EGF-36L

通常単価(税別)
13,18017,002
税込単価
14,49818,702
通常出荷日:6日目

滑り止め付手袋【特長】・溶融しにくく、炎に対し収縮が少ないので穴が開きにくい。・耐切創・高強力アラミド...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    アラミド
  • 入数
    1双
  • 材質
    テクノーラ50%、パイロメックス50%、テクノーラ:パラ型アラミド繊維、パイロメックス:酸化耐炎繊維
  • 耐熱温度 (℃)
    500℃以下
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5本指耐熱手袋 EGF-36・EGF-36Lの仕様

5本指耐熱手袋 EGF-36・EGF-36Lの共通仕様

5本指耐熱手袋 EGF-36・EGF-36L イメージ

5本指耐熱手袋 EGF-36・EGF-36L イメージ

  • 素材:テクノーラ50%、パイロメックス50%
  • テクノーラ:パラ型アラミド繊維
  • パイロメックス:酸化耐炎繊維

特長

  • 耐切創性:かなりの切創抵抗を有する
  • 洗濯方法:メッシュに入れて洗濯機で洗い、陰干し
  • ※ 滑り止めにシリコンゴムを採用しており約150℃付近で軟化する恐れがありますのでお取り扱いにご注意ください。
  • ※ 500℃以下でご使用ください。

0617-87-19-04

型式EGF-36
長さ(mm)270
摘要5本指

0617-87-19-05

型式EGF-36L
長さ(mm)450
摘要5本指長手

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

メーカー品番

TGKコード

摘要

最小発注数量
270
EGF-36
0617871904
5本指
1個
450
EGF-36L
0617871905
5本指長手
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,180
( 14,498 )
6日目
17,002
( 18,702 )
6日目

詳細情報

基本情報

滑り止め付手袋
【特長】
・溶融しにくく、炎に対し収縮が少ないので穴が開きにくい。
・耐切創・高強力アラミド繊維「テクノーラ」と耐炎繊維との複合素材。
【用途】
・自動車溶接現場に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5本指耐熱手袋 EGF-36・EGF-36Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本指耐熱手袋 EGF-36・EGF-36L
安全作業手袋 EGG-1・EGG-4・EGG-14
耐熱手袋 EGF-37
テクノーラ耐熱手袋 5本指
遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)
耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー 3本指タイプ・5本指タイプ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン帝健トラスコ中山アズワン
通常価格13,180-2,500 -13,200 -24,140 -8,881 -12,576 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
使用用途耐熱・耐冷耐切創耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプアラミドアラミドその他その他アラミドその他
入数1双1双----
材質テクノーラ50%、パイロメックス50%、テクノーラ:パラ型アラミド繊維、パイロメックス:酸化耐炎繊維-----
耐熱温度(℃)500℃以下-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング