17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒テムレス手袋 282 0404-87-19-02

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防寒テムレス手袋 282

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0404-87-19-02

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

-60℃の環境下でもやわらかい裏起毛タイプのポリウレタン製オールコート手袋。
【特長】
・ポリウレタンを採用し、軽量化を実現。
・手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めている。
・低温下でも柔軟性を保つ。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
【用途】
・農業、水産、漁業。
・清掃、サービス業、運輸、物流業。
・建築・設備メンテナンス業。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
ポリウレタン
サイズ
L
ブルー
タイプ
282
TGKコード
0404871902
全長(cm)
27.5
樹脂部
ポリウレタン
繊維部
アウター:ナイロン、ポリウレタン、インナー:アクリル、ポリウレタン、その他
内容量
1双
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト