17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋 HOLD&ナックル 376R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

手袋 HOLD&ナックル 376R

通常単価(税別)
700
税込単価
770
通常出荷日:1日目

耐油性と通気性を実現した、ニトリルゴム製ナックルコート手袋。【特長】・こぶしまでのコーティングで、水や...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • ゲージ
    13
  • ブルー
  • タイプ
    376R
  • 樹脂部
    ニトリルゴム
  • 繊維部
    ナイロン、ポリエステル、その他
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

手袋 HOLD&ナックル 376Rの特長

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

用途

  • 作業用:園芸、家庭菜園に、農機などのメンテナンスに、こぶしまでコーティングしたタイプ
  • 作業用:車などのメンテナンスに、小さな部品を扱う時に、こぶしまでニトリルゴムをコーティング
  • 農業:収穫作業に、土や水が入りにくく、やわらかい手袋
  • 農業:農機のメンテナンス作業に、こぶしまでのコーティング
  • 水産・漁業:機械メンテナンス作業に、こぶしまでニトリルゴムでコーティング
  • 清掃・サービス業
  • 運輸・物流業
  • 機械工業:部品の組付け作業に、こぶしまでニトリルゴムでコーティング
  • 自動車関連業
  • 建築・設備メンテナンス業:組付け作業に、こぶしまでコーティング
  • 石油・化学関連業:運搬作業に、こぶしまでコーティング

製品仕様

  • 入数:1双
  • 素材:樹脂部/ニトリルゴム、繊維部/ナイロン・ポリエステル・その他
  • 色:ブルー
サイズM
全長(mm)240
手のひらまわり(mm)205
サイズL
全長(mm)250
手のひらまわり(mm)225
サイズXL
全長(mm)260
手のひらまわり(mm)240

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • TGKコード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

TGKコード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

内容量

最小発注数量
M
0404871091
20.5
24
1双
1個
L
0404871092
22.5
25
1双
1個
XL
0404871093
24
26
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
1日目
700
( 770 )
1日目
700
( 770 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐油性と通気性を実現した、ニトリルゴム製ナックルコート手袋。
【特長】
・こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋。
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れている。
・手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮。
・独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れている。
・手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・繊維部分は伸縮性があり、手首にフィット。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手袋 HOLD&ナックル 376Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋 HOLD&ナックル 376R
ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750
水産ニトローブ手袋 No.770
使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)No.882
使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)No.883
強力グリップ ニトリルタイプ No.360
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格700606 -514 -1,350 -1,926 -588 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
使用用途作業用作業用作業用使い捨て使い捨て作業用
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
ゲージ1313----
ブルーブルーイエローブルーブルーブルー
タイプ376R-770左右兼用左右兼用360

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング