17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイスハンドさらっとタッチ(ピンク・グリーン)

ナイスハンドさらっとタッチ(ピンク・グリーン)

通常単価(税別)
324336
税込単価
356370
通常出荷日:1日目

やさしい肌ざわりで、さらっとした使いごこちの塩化ビニール製裏毛付き中厚手手袋。【特長】・オリジナルパイ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • 全長(cm)
    30
  • 樹脂部
    塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • 繊維部
    キュプラ、レーヨン
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ナイスハンドさらっとタッチの特長

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

  • キッチン、食器洗いに、やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ
  • キッチン、コンロ掃除に、やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ
  • リビング、窓掃除に、やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ
  • バスルーム、お風呂、排水溝の掃除に、やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ
  • 食器洗い、掃除、洗濯、園芸、介護

製品仕様

  • さらっと気持ちのよい肌ざわりと、手にフィットするやわらかな塩化ビニール製手袋。
  • 肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラとレーヨン混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感。
    ※キュプラとは、コットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維。
  • サイズ:S・M・L。
  • 色:S・M/パールピンク、M・L/パールグリーン。
品目ナイスハンド(R)さらっとタッチ(R)中厚手
全長(mm)300
仕様樹脂部分素材:塩化ビニール(非フタル酸エステル系化塑剤)
繊維部分素材:キュプラ・レーヨン

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

TGKコード

内容量

最小発注数量
S
パールピンク
0404871037
1双
10個
M
パールピンク
0404871038
1双
10個
M
パールグリーン
0404871041
1双
10個
L
パールグリーン
0404871042
1双
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324
( 356 )
1日目
324
( 356 )
1日目
336
( 370 )
1日目
336
( 370 )
1日目

詳細情報

基本情報

やさしい肌ざわりで、さらっとした使いごこちの塩化ビニール製裏毛付き中厚手手袋。
【特長】
・オリジナルパイル(キュプラとレーヨンの混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感。
・裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える。
・傷つきやすい指先は、2度漬け加工で強化。
・裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすい。
・フタル酸エステル系可塑剤やノニルフェノールなどは使用していない。
・光沢のあるパールカラーを採用。
・独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイスハンドさらっとタッチ(ピンク・グリーン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスハンドさらっとタッチ(ピンク・グリーン)
長そで手袋
ナイスハンドミュー中厚手 手袋
タフレックス No.152 手袋
ナイスハンドミュー厚手 全長31cm
ナイスハンド MIEUX(ミュー)中厚手
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格324-1,042337 -359396 -172 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
全長(cm)3060.031263230
樹脂部塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)塩化ビニール塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
繊維部キュプラ、レーヨンレーヨン・綿レーヨン・綿レーヨン・綿レーヨン・綿-

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング