17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャージテムレス手袋 No.283 0404-87-10-23

ジャージテムレス手袋 No.283

通常単価(税別)
1,251
税込単価
1,376
通常出荷日:1日目

薄く、軽く、やわらかいポリウレタンをコーティングした、裾口ジャージ加工の透湿防水手袋。【特長】・透湿性...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • ブルー
  • タイプ
    283
  • 樹脂部
    ポリウレタン
  • 繊維部
    ナイロン、綿、その他
  • 内容量
    1双

型番:

0404-87-10-23
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ジャージテムレス手袋 283の特長

商品説明

  • 透湿防止機能で、汗をかきにくくムレにくい、裾部ジャージ付き手袋
  • 透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティング
  • ムレを軽減し、手が臭くなりにくいのが特長
  • ジャージが手首にフィットし、裾部分からの異物の侵入を防ぐ
  • サイズ:S・M・L・LL
  • 全長:S・M・L/260mm、LL/270mm

用途

  • 袖口ジャージ加工の透湿防水手袋で、作業用・園芸・家庭菜園・収穫に最適
  • 袖口から土などが入りにくいオールコート手袋のため、農業・収穫作業に最適
  • 水産・漁業
  • 清掃・サービス業
  • 食品関連業
  • 機械工業
  • 自動車関連業
  • 建築・設備メンテナンス業
型式283
仕様色:ブルー
材質:(樹脂部)ポリウレタン(繊維部)ナイロン、綿、その他

0404-87-10-23の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
ポリウレタン
サイズ
L
ブルー
タイプ
283
TGKコード
0404871023
全長(cm)
26
樹脂部
ポリウレタン
繊維部
ナイロン、綿、その他
内容量
1双
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • TGKコード

  • 全長(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0404-87-10-23

サイズ

TGKコード

全長(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
0404871023
26
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,251
( 1,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

薄く、軽く、やわらかいポリウレタンをコーティングした、裾口ジャージ加工の透湿防水手袋。
【特長】
・透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出しムレを軽減。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
・耐洗剤性に優れている。
・自然に手にフィットするデザインを採用。
・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぐ。
【用途】
・袖口ジャージ加工の透湿防水手袋のため、作業用・園芸・家庭菜園・収穫に。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • パイオラン 塗装養生テープ 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャージテムレス手袋 No.283の型番0404-87-10-23のページです。 型番0404-87-10-23に関する仕様情報を記載しております。
ジャージテムレス手袋 No.283のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
農作業 野菜の収穫時に使用
3
満足度:3.0
たまたま、あたりが悪かったのかもしれないが 2回目くらいでジャージの部分の糸がほつれてきた。 ジャージ部分は、野菜収穫で...もっと読む
0人が参考にしています。
仕事用
4
満足度:4.0
ゴム手袋の難点は、すぐに臭くなってしまうことですが、この商品は蒸れにくい素材になっているので、臭くなりにくいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャージテムレス手袋 No.283
耐溶剤用手袋 SD-1000
腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695
耐油ビニローブ手袋 No.650
耐油性厚手手袋 No.170
耐油薄手手袋 No.160
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格1,2512,574 -1,766452 -451 -177
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプポリウレタンポリウレタン腕カバー付その他塩化ビニール塩化ビニール
ブルーイエローブルーブルーブルーブルー
タイプ283-695650170160
樹脂部ポリウレタン-塩化ビニール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング