17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易包装ビニール薄手手袋(10双入)

簡易包装ビニール薄手手袋(10双入)【10個入り】

通常単価(税別)
1,4181,465
税込単価
1,5601,612
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプのビニール手袋。【特長】・手袋内面を特殊被膜コーティングし...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • 全長(cm)
    30
  • 材質
    塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)、裏毛なし
  • 内容量
    10双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品のパッケージ画像(簡易包装)

製品のパッケージ画像(簡易包装)

サイズ:S・M・L

型式300
仕様材質:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
裏毛なし

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

TGKコード

内容量

RoHS?最小発注数量
S
0404870991
10双
10
1パック

10個入り

M
0404870992
10双
10
1パック

10個入り

L
0404870993
10双
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,418
( 1,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,465
( 1,612 )
1日目
1,418
( 1,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプのビニール手袋。
【特長】
・手袋内面を特殊被膜コーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施している。
・裾部分を厚めにし、ぬぎはめしやすい加工を施している。
・簡易包装。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易包装ビニール薄手手袋(10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱ぎはめしやすいですか?
A
はい、手袋内面に加工を施しているため、脱ぎはめしやすいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易包装ビニール薄手手袋(10双入)
ブルーフィット手袋 No.181
塩化ビニル樹脂 耐油薄手 No.160
ナイスハンドするっとタッチ 全長30cm
ビニトップ薄手 No.130
ナイスハンドミュー薄手 手袋
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格1,418-140167184 -147 -182 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
全長(cm)303030303030
材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)、裏毛なし塩化ビニール、裏毛なし塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)塩化ビニール(PVC)-
内容量10双1双1双1双-1双
よく一緒に購入される商品

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング