17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイスハンドふわっとタッチ手袋

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイスハンドふわっとタッチ手袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0404-87-09-71

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

しっかりとした厚みがありながら、ふわっとしたやわらかな使いごこちの塩化ビニール製裏毛付き厚手手袋。
【特長】
・細くやわらかい繊維(キュプラとレーヨンの混合繊維)を採用し、やわらかく・やさしい肌ざわり。
・従来の厚手タイプと同等の厚みを持ちながら、やわらかさに優れている。
・殊な植毛加工を施しているため、使い心地もやわらか。
・傷つきやすい指先は、2度漬け加工で強化。
・フタル酸エステル系可塑剤は使用していない。
【用途】
・家庭用:キッチン・レンジ・換気扇掃除に、リビング・床掃除に、丈夫な厚みのあるタイプ。
・家庭用:食器洗い、掃除、洗濯、園芸、介護などに。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
S
パールピンク
TGKコード
0404870971
全長(cm)
31
樹脂部
塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
裏材質
キュプラ・レーヨン
内容量
1双
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト