17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピッタリ背抜きプレス 261

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピッタリ背抜きプレス 261

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0404-87-04-26

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

負荷のかかりやすい指先を強化した発泡ポリウレタン製背抜き手袋。
【特長】
・手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングし、独自のS-press仕上げを施した通気性に優れた背抜き手袋。
・S-press仕上げは、独自のS字パターンによるプレス加工。
・特殊配合のポリウレタンを採用し、負荷のかかりやすい指先を強化。
・S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィット。
・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
ポリウレタン
仕様
背抜き
サイズ
S
ゲージ
13
ブルー
TGKコード
0404870426
全長(cm)
21
メーカー型番
NO261-S
樹脂部
ポリウレタン
繊維部
ナイロン、ポリエステル他
内容量
1双

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト