17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピッタリ背抜き手袋 No.260

ピッタリ背抜き手袋 No.260

通常単価(税別)
313
税込単価
344
通常出荷日:1日目

【特長】・すべり止め効果の高い発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにのみコーティングしています。・フィット感...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ピッタリ背抜き手袋 260タイプの特長

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

  • 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れている
  • フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適している
  • 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋
  • 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している
  • 材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ナイロン・ポリエステル・その他

製品仕様

型式260
サイズS
全長(mm)210
型式260
サイズM
全長(mm)220
型式260
サイズL
全長(mm)230
型式260
サイズLL
全長(mm)250

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • ゲージ

  • リストカラー

  • タイプ

  • TGKコード

  • JANコード

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

ゲージ

リストカラー

タイプ

TGKコード

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

すべり止め部

内容量

RoHS?最小発注数量
S
13
ブルー
ゴールド
260
0404870414
4901792026109
405-5900
約0.7
16.5
21
7.2
18
ポリウレタン(PUR)
1双
10
5個
M
13
ブルー
ホワイト
260
0404870415
4901792026208
405-5896
約0.7
18.5
22
7.7
20
ポリウレタン(PUR)
1双
10
5個
L
13
ブルー
ブラック
260
0404870416
4901792026307
405-5888
約0.7
19.5
23
8
21
ポリウレタン(PUR)
1双
10
5個
LL
13
ブルー
グリーン
260
0404870417
4901792026406
353-7412
約0.7
21
25
8.8
23
ポリウレタン(PUR)
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
313
( 344 )
1日目
313
( 344 )
1日目
313
( 344 )
1日目
313
( 344 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止め効果の高い発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにのみコーティングしています。
・フィット感に優れ、指先感覚の必要な細かい作業にも適しています。
・長繊維を使用し、手袋からのホコリや糸くずが発生しにくい低発じん性手袋です。
・裾部分は、ほつれ防止のオーバークロック加工を施しています。
・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
【用途】
・精密機械工業。
・清掃・サービス業。
・農業。
・弱電機械工業。
・メカニック整備・梱包・ピッキング作業に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ピッタリ背抜き 3双パック No.260 画像
  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピッタリ背抜き手袋 No.260のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピッタリ背抜き手袋 No.260
グリップカーボン No.318 手袋
マイクロファイバー手袋 No.381 マイクログリップ
組立グリップクラスター No.371(0404-23-76)
グリップカーボン No.318
ブレスグリップtype-R No.380R
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格313408 -389 -429 -402 -422 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプポリウレタン天然ゴムニトリルゴムニトリルゴム天然ゴムニトリルゴム
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き--
樹脂部ポリウレタン天然ゴム合成ゴム(ニトリルゴム)ニトリルゴム天然ゴムニトリルゴム
繊維部ナイロン、ポリエステル他ポリエステル・綿・その他ナイロン・ポリエステル・その他ナイロン、ポリエステル、その他ポリエステル、綿、その他ナイロン、ポリエステル、その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング