17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリップカーボン No.318

グリップカーボン No.318

通常単価(税別)
402478
税込単価
442526
通常出荷日:1日目

肌ざわりが良く、なめらかな風合いを実現した天然ゴム製背抜き手袋。【特長】・繊維の組み合わせにより、肌ざ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • ゲージ
    10
  • ブラック
  • タイプ
    318
  • 樹脂部
    天然ゴム
  • 繊維部
    ポリエステル、綿、その他
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

グリップカーボンの特長

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

用途

  • 作業用:園芸、家庭菜園に、荷物の持ち運びに、特殊スベリ止め加工で高いスベリ止め効果を発揮
  • 作業用:荷物の持ち運びに、荷物の持ち運びに、通気性に優れたタイプ
  • 作業用:日曜大工に、運搬に、手のひらスベリ止め加工
  • 農業:運搬作業に、特殊スベリ止め加工で高いスベリ止め効果を発揮
  • 清掃・サービス業
  • 運輸・物流業:運搬作業に、通気性に優れた手袋
  • 食品関連業:運搬作業に、グリップ力が必要な作業に
  • 建築・設備メンテナンス業:建材の運搬作業に、通気性に優れたタイプ

製品仕様

  • 素材:樹脂部/天然ゴム、繊維部/ポリエステル・綿・その他
  • 色:ブラック
サイズM
全長(mm)230
手のひらまわり(mm)210
サイズL
全長(mm)240
手のひらまわり(mm)230

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • TGKコード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

TGKコード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

内容量

最小発注数量
M
0404237717
21
23
1双
5個
L
0404237718
23
24
1双
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
478
( 526 )
1日目
402
( 442 )
1日目

詳細情報

基本情報

肌ざわりが良く、なめらかな風合いを実現した天然ゴム製背抜き手袋。
【特長】
・繊維の組み合わせにより、肌ざわりが良くなめらかな風合いを実現。
・カーボンブラックを樹脂に配合。
・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋。
・スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れている。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋。
・繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップカーボン No.318のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップカーボン No.318
組立グリップクラスター No.371(0404-23-76)
グリップカーボン No.318 手袋
ブレスグリップtype-R No.380R
マイクロファイバー手袋 No.381 マイクログリップ
組立グリップ No.370 ブラック
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格402-429 -408 -422 -389 -1,033 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用耐油・耐溶剤
商品タイプ天然ゴムニトリルゴム天然ゴムニトリルゴムニトリルゴムすべり止め
ゲージ101310131313
ブラックブラックブラック-グレーブラック
タイプ318371-380R--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング