17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミスターパームFS(10双入) No.544

ケミスターパームFS(10双入) No.544【10個入り】

通常単価(税別)
13,28615,490特別価格
税込単価
14,61517,039特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

指先感覚の活かせる、耐切創レベル3の手のひらスベリ止め手袋。【特長】・繊維部分は、高強度ポリエチレン糸...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • グレー
  • タイプ
    544
  • 耐切創レベル
    3(EN388)
  • 樹脂部
    ポリウレタン
  • 繊維部
    ポリエチレン、ナイロン、その他
  • 注記
    作業内容によっては、強度が満たされない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
  • 内容量
    10双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ケミスターパームFSの特長

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

仕様

  • 樹脂部材質:ポリウレタン
  • 繊維部材質:ポリエチレン、ナイロン、その他
  • 色:グレー

用途

  • 機械工業:切創事故防止に、通気性に優れた手袋
  • 精密機械工業
  • ガラス・建材関連業:ガラスの加工に手のひらスベリ止め加工
  • 自動車関連業:切創事故防止に、通気性に優れたタイプ
品目ケミスター(R)パームFS
型式544
サイズS
全長(mm)210
品目ケミスター(R)パームFS
型式544
サイズM
全長(mm)220
品目ケミスター(R)パームFS
型式544
サイズL
全長(mm)230
品目ケミスター(R)パームFS
型式544
サイズXL
全長(mm)250

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • TGKコード

  • 全長(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

TGKコード

全長(cm)

内容量

最小発注数量
S
0404237686
21
10双
1パック

10個入り

M
0404237687
22
10双
1パック

10個入り

L
0404237688
23
10双
1パック

10個入り

XL
0404237689
25
10双
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,28611,792
( 12,971 )
1日目
13,28611,792
( 12,971 )
1日目
15,49013,120
( 14,432 )
1日目
13,28611,792
( 12,971 )
1日目

詳細情報

基本情報

指先感覚の活かせる、耐切創レベル3の手のひらスベリ止め手袋。
【特長】
・繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用している。
・繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適している。
・洗濯により繰り返し使用可能。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
・裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
・EN388CutResistantTest:Level3。
・作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケミスターパームFS(10双入) No.544のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミスターパームFS(10双入) No.544
ケミスターパーム ブラック No.541
耐切創性耐油ビニローブ KV660
ケミスターパーム No.540
ケミスターフィット手袋 No.520
ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格13,286-1,752 -1,609 -1,842 -1,4691,268 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプポリウレタンすべり止めその他ポリウレタンその他アラミド
グレーブルー--イエロー
タイプ544541KV660540520左右兼用
耐切創レベル3(EN388)3(EN388)3(EN388)2(EN388)2(EN388)X/F

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング