17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリスト・フィット 881

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニトリスト・フィット 881

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0404-23-76-46

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

やわらかさ重視の、フィット感に優れたニトリルゴム製ディスポーザブル手袋。
【特長】
・取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入。
・食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。
【用途】
・食器洗い、掃除、洗濯、園芸、調理、介護等家庭用に。
・園芸や家庭菜園、車などのメンテナンス、小さな部品を扱う時、日曜大工、塗装等作業用に。
・農業の摘果作業や仕分け作業、水産・漁業・水産(2次/最終)加工に。
・食品関連業、機械工業・部品の組付け作業、精密機械工業・検査作業、自動車関連業に。
・石油・化学関連業、介護・福祉関連業に。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
SS
ブルー
タイプ
881
TGKコード
0404237646
全長(cm)
24
厚み(mm)
0.06
材質
ニトリルゴム
内容量
100枚
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト