17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易制電ウレタンパーム手袋 A0520

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

簡易制電ウレタンパーム手袋 A0520

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0404-23-75-68

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

発泡ポリウレタンに導電機能をプラスした静電気対策用手のひらスベリ止め手袋。
【特長】
・導電機能をプラスした発泡ポリウレタンをコーティングしているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぐ。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み。
・導電性能を持った低発塵手袋。
・静電気対策手袋。
【用途】
・運輸・物流業・精密機器の取扱いに。
・精密機械工業・静電気トラブル予防に。
・自動車関連業・精密機器の取扱いに。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
導電性
商品タイプ
ポリウレタン
サイズ
S
タイプ
A0520
TGKコード
0404237568
全長(cm)
21
特長1
スベリ止めウレタン部に導電性をもたせたタイプ
表面抵抗値
1×10^6Ω~1×^8Ω
樹脂部
ポリウレタン
繊維部
ナイロン、ポリエステル、その他
注記
中性洗剤による洗濯で繰返し使用が可能ですが、塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。60℃以上のものに触れないでください。直接電流に触れないでください。
内容量
10双

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト