17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易包装制電ラインパーム手袋 A0170

簡易包装制電ラインパーム手袋 A0170【10個入り】

通常単価(税別)
4,9966,149
税込単価
5,4966,764
通常出荷日:1日目

指全体を導電糸のみで編み上げた静電気対策用手のひらスベリ止め手袋。【特長】・より導電性を求められる指先...

詳細を確認
  • 使用用途
    導電性
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • ゲージ
    13
  • 表面抵抗値
    1×10^5Ω~1×10^7Ω
  • 樹脂部
    ポリウレタン
  • 繊維部
    ナイロン、ポリエステル、その他
  • 内容量
    10双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

特長

  • 導電糸に硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぐ(表面抵抗値:1×105Ω~1×107Ω)。
  • より導電性を求められる指先部分は、導電糸で構成。
  • 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れている。
  • 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
  • 手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える長繊維を採用。
サイズS
手首ゴム糸カラーゴールド
全長(mm)210
仕様材質:(樹脂部分)ポリウレタン(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
サイズM
手首ゴム糸カラーホワイト
全長(mm)220
仕様材質:(樹脂部分)ポリウレタン(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
サイズL
手首ゴム糸カラーブラック
全長(mm)230
仕様材質:(樹脂部分)ポリウレタン(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • リストカラー

  • TGKコード

  • 全長(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

リストカラー

TGKコード

全長(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
S
ゴールド
0404237493
21
10双
10
1パック

10個入り

M
ホワイト
0404237494
22
10双
10
1パック

10個入り

L
ブラック
0404237495
23
10双
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,149
( 6,764 )
1日目
5,077
( 5,585 )
1日目
4,996
( 5,496 )
1日目

詳細情報

基本情報

指全体を導電糸のみで編み上げた静電気対策用手のひらスベリ止め手袋。
【特長】
・より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいる。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
・導電性能を持った低発塵手袋。
・静電気対策手袋。
【用途】
・運輸・物流業・精密機器の取扱いに。
・精密機械工業・静電気トラブル予防に。
・自動車関連業・精密機器の取扱いに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易包装制電ラインパーム手袋 A0170のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易包装制電ラインパーム手袋 A0170
簡易包装制電ライントップ手袋 B0620
制電ライントップ手袋 A0161(指先すべり止め)
手のひらコート 制電ラインパーム手袋 A0170
制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)A0170
制電フィット手袋 A0100(ノンコート)
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格4,996-3,881 -656 -682562948
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜4日目
使用用途導電性導電性静電気防止静電気防止導電性導電性
商品タイプポリウレタンポリウレタンすべり止めすべり止めポリウレタンノンコート
ゲージ131313---
表面抵抗値1×10^5Ω~1×10^7Ω1×10^5Ω~1×10^7Ω105-7Ω10の5乗~10の7乗Ω1×10^5Ω~1×10^7Ω1×10^5Ω~1×10^6Ω
樹脂部ポリウレタンポリウレタンポリウレタン(PUR)ナイロン、ポリエステルポリウレタンポリウレタン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト