17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)A0161

制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)A0161

通常単価(税別)
734
税込単価
807
通常出荷日:1日目

指全体を導電糸のみで編み上げた、静電気対策用指先スベリ止め手袋。【特長】・手袋からのホコリや糸くずの発...

詳細を確認
  • 使用用途
    導電性
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • 仕様
    指先コート
  • タイプ
    A0161
  • 表面抵抗値
    1×10^5Ω~1×10^7Ω
  • 樹脂部
    ポリウレタン
  • 繊維部
    ナイロン、ポリエステル、その他
  • 注記
    中性洗剤による洗濯で繰り返し使用が可能ですが、塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。60℃以上のものに触れないでください。直接電流に触れないでください。
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

制電ライントップ手袋 A0161の仕様

指先をウレタン樹脂でコート

指先をウレタン樹脂でコート

特長

  • 手の平部分のみ硫化銅複合繊維を大幅にカットしローコスト(表面抵抗値:1×105Ω~1×107Ω)。
  • 長繊維を使用した低発塵性手袋。
  • 縫い目のないシームレス編手袋なので、ムレず快適に作業可能。
  • 洗濯による導電性の劣化が少なく、長期間性能をキープ。
  • 導電糸のみで編んだ、導電性を求められる指先部分。
  • 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れている。
  • 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
  • ※ 中性洗剤による洗濯で繰り返し使用が可能だが、塩素系酸化洗剤の使用は避ける。
  • ※ 60℃以上のものに触れない。
  • ※ 直接電流に触れない。
品目制電ライン手袋 静電気導電性手袋
型式A0161
サイズS
全長(mm)185
摘要指先コート
仕様繊維部材質:ナイロン、ポリエステル、その他
樹脂部材質:ポリウレタン
品目制電ライン手袋 静電気導電性手袋
型式A0161
サイズM
全長(mm)190
摘要指先コート
仕様繊維部材質:ナイロン、ポリエステル、その他
樹脂部材質:ポリウレタン
品目制電ライン手袋 静電気導電性手袋
型式A0161
サイズL
全長(mm)200
摘要指先コート
仕様繊維部材質:ナイロン、ポリエステル、その他
樹脂部材質:ポリウレタン
 

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • TGKコード

  • 全長(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

TGKコード

全長(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
S
0404237457
18.5
1双
10
5個
M
0404237458
19.0
1双
10
5個
L
0404237459
20
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
734
( 807 )
1日目
734
( 807 )
1日目
734
( 807 )
1日目

詳細情報

基本情報

指全体を導電糸のみで編み上げた、静電気対策用指先スベリ止め手袋。
【特長】
・手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える長繊維を採用。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
・導電性能を持った低発塵手袋。
・静電気対策手袋。
【用途】
・運輸・物流業・精密機器の取扱いに。
・精密機械工業・静電気トラブル予防に。
・自動車関連業・精密機器の取扱いに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)A0161のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)A0161
制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)A0170
制電ライントップ手袋 A0161(指先すべり止め)
制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)
制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止
手のひらコート 制電ラインパーム手袋 A0170
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格734654656 -5681,356682
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目
使用用途導電性導電性静電気防止導電性静電気防止静電気防止
商品タイプポリウレタンポリウレタンすべり止めノンコートその他すべり止め
仕様指先コート手の平コート指先コート--手の平コート
タイプA0161A0170左右兼用A0150左右兼用-
表面抵抗値1×10^5Ω~1×10^7Ω1×10^5Ω~1×10^7Ω105-7Ω1×10^5Ω~1×10^7Ω10^5~10^6Ω10の5乗~10の7乗Ω
よく一緒に購入される商品

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング