17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電トップフィット手袋 A0111(指先コート)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

制電トップフィット手袋 A0111(指先コート)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0404-23-74-44

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

導電糸のみで編み上げた静電気対策用指先スベリ止め手袋。
【特長】
・発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し通気性にも優れている。
・手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える長繊維を採用。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
・左右兼用タイプ。
【用途】
・運輸・物流業など。
・機械工業・精密機械工業など。
・自動車関連業など。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
導電性
商品タイプ
ポリウレタン
仕様
指先コート
サイズ
S
タイプ
A0111
TGKコード
0404237444
全長(cm)
19.0
表面抵抗値
1×10^5Ω~1×10^6Ω
樹脂部
ポリウレタン
繊維部
ナイロン、ポリエステル、その他
注記
中性洗剤による洗濯で繰り返し使用が可能ですが、塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。60℃以上のものに触れないでください。直接電流に触れないでください。
内容量
1双

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト