17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポ手袋 トライライツ 994

ディスポ手袋 トライライツ 994【100個入り】

通常単価(税別)
9,500
税込単価
10,450
通常出荷日:6日目

【特長】・天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の耐水性パウダーなし使い捨て手袋です。・やわらか...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    255
  • 厚さ (mm)
    0.15
  • 入数
    100枚
  • 材質
    天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

メーカー品番

TGKコード

最小発注数量
S
GLV162-S
0183237501
1パック

100個入り

M
GLV162-M
0183237502
1パック

100個入り

L
GLV162-L
0183237503
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,500
( 10,450 )
6日目
9,500
( 10,450 )
6日目
9,500
( 10,450 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の耐水性パウダーなし使い捨て手袋です。
・やわらかく、耐薬品性があり、丈夫です。
・薬品の飛散と微生物に対して有効です。
・ロールされた袖口は着脱の際、薬品が侵入するのを防ぎます。
・適度な厚みは優れた耐久性と高い感度を得られます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポ手袋 トライライツ 994のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポ手袋 トライライツ 994
天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)
ポリエチレン手袋
サニフィットニトリル手袋
ラテックスロング手袋
ポリエチレン手袋 エンボスロング
メーカー東京硝子器械ミドリ安全アトム(安全・保護用品)アズワンアズワンミスミ
通常価格9,5001,949 -544 -2,10021,881900 -
通常出荷日6日目1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目
使用用途使い捨て使い捨て耐油・耐溶剤使い捨て作業用使い捨て
商品タイプその他天然ゴム-ニトリルゴム薄手ゴムすべり止め
全長(mm)255-----
厚さ(mm)0.15-----
入数100枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング