17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FT ポリエチソフト手袋

FT ポリエチソフト手袋【100個入り】

通常単価(税別)
559625
税込単価
615688
通常出荷日:6日目

作業用LLDポリエチレン製のソフト手袋になります。サイズはM、Lの2種類があります。

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    305±5
  • 厚さ (mm)
    0.02±0.005
  • クリア
  • 詳細サイズ
    内袋サイズ:(W)245×(D)185、内袋厚さ:0.03
  • 入数
    100枚
  • 材質
    LLDPE(ポリエチレンフィルム(LDPE+L-LDPE))
  • 仕様詳細
    製造国:中国
  • 製法
    フィルム:インフレーション成形法、手袋:金属製手形によるヒートシール法(変形製袋製)
  • 製品の形状及び構造
    手型:平手タイプ、袖口:スリッター加工(5m差)、表面仕上げ:片押し凹凸加工
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 手の平のまわり(mm)

  • 厚み

  • ITFコード

  • JANコード

  • TGKコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手の平のまわり

(mm)

厚み

ITFコード

JANコード

TGKコード

質量

(g)

大箱入数

最小発注数量
M
260±5
0.02±0.005
0104961545046142
4961545046143
0000237503
(枚/g):1.70±0.10
-
1パック

100個入り

L
278±5
-
010496154504616 6
4961545046167
0000237504
(枚/g):1.75±0.10
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
625
( 688 )
6日目
559
( 615 )
6日目

詳細情報

基本情報

作業用LLDポリエチレン製のソフト手袋になります。
サイズはM、Lの2種類があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FT ポリエチソフト手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FT ポリエチソフト手袋
FT ポリエチエンボス手袋
ポリエチレン手袋 (色:透明)
サニメント手袋 PE スタンダード(エコノミー)
ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)
ポリエチレンロング手袋(ひじピタ)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン川西工業アズワン
通常価格559-978260 -546153 -3,800
通常出荷日6日目2日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
使用用途作業用作業用使い捨て作業用使い捨て使い捨て
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)305±5-----
厚さ(mm)0.02±0.005-----
クリア-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング