17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮光メガネ SNW-730シリーズ

遮光メガネ SNW-730シリーズ

通常単価(税別)
4,566
税込単価
5,023
通常出荷日:6日目

【特長】・スポーティグラスの遮光タイプです。・レンズ角度調節機能およびニュークッションバーにより、顔面...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    遮光
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • サイズ
    158×168×64Hmm
  • 使用時幅 (mm)
    158
  • 質量(g)
    44
  • フレーム材質
    プラスチック
  • 仕様
    型式:SNW-730 、JIS規格同等、上ひさしサイド付き
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

TGKコード

レンズ材質

内容量

最小発注数量
0941870675
ポリカハードコートレンズ(#1.7)
1個
1個
0941870676
ポリカハードコートレンズ(#3)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,566
( 5,023 )
6日目
4,566
( 5,023 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポーティグラスの遮光タイプです。
・レンズ角度調節機能およびニュークッションバーにより、顔面にジャストフィットし有害光源から眼を守ります。
・上ひさしサイド付き。
・くもり止めレンズ採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮光メガネ SNW-730シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光メガネ SNW-730シリーズ
保護メガネ BSシリーズ
保護メガネ LFシリーズ
ゴーグル GCVシリーズ
Fine 保護メガネ FGシリーズ
一眼型保護メガネ SN-735シリーズ
メーカー山本光学東京硝子器械山本光学東京硝子器械山本光学山本光学
通常価格4,5661,025 -1,434 -2,2191,2462,160 -
通常出荷日6日目3日目6日目6日目2日目1日目〜
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ一眼型メガネ
用途遮光防塵防塵防塵防塵防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト