17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF 0941-87-06-67

保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

通常単価(税別)
1,805
税込単価
1,986
通常出荷日:6日目

【特長】・くもり止めハードコートレンズ。・大型オーバーグラス。・上ひさしサイド、クッションバー付き。

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • サイズ
    158×169×64Hmm
  • フレーム色
    クリア
  • 使用時幅 (mm)
    158
  • TGKコード
    0941870667
  • 質量(g)
    52
  • レンズ材質
    ペトロイド・AFレンズ
  • 仕様
    型式:NO.360 、大型オーバーグラス、上ひさしサイド、クッションバー付き、度付きメガネ併用可
  • 内容量
    1個

型番:

0941-87-06-67
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0941-87-06-67の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
サイズ
158×169×64Hmm
フレーム色
クリア
使用時幅(mm)
158
TGKコード
0941870667
質量(g)
52
レンズ材質
ペトロイド・AFレンズ
仕様
型式:NO.360 、大型オーバーグラス、上ひさしサイド、クッションバー付き、度付きメガネ併用可
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0941-87-06-67

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,805
( 1,986 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くもり止めハードコートレンズ。
・大型オーバーグラス。
・上ひさしサイド、クッションバー付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護メガネ 360 クリア ペトロイドAFの型番0941-87-06-67のページです。 型番0941-87-06-67に関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ 360 クリア ペトロイドAFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF
保護めがね 334AFゴグル 40661
バーチュア(TM)保護めがねAF 11329
一眼型セーフティーグラス(薄型・クリア)
保護めがね ゲストグラス MP-911(ハードコート) クリア
保護めがね ゲストグラス MP-910(ノンコート) クリア
メーカー山本光学スリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,8051,0409701,2361,2521,048
通常出荷日6日目1日目2日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネゴーグル二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISANSIANSIJISANSIANSI / EN
曇り止め
UVカット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト