17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ用アクセサリー トラップス

保護メガネ用アクセサリー トラップス

通常単価(税別)
528
税込単価
581
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。・テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

TGKコード

内容量

最小発注数量
0941870352
1個
5個
0941870358
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
528
( 581 )
6日目
528
( 581 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。
・テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護メガネ用アクセサリー トラップスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ用アクセサリー トラップス
保護メガネ用トラップス
保護めがね用ソフトケース
曇止剤 デミスト3
二眼型保護メガネYM-2用スペアレンズ
セーフティゴーグル(塗装作業用)
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格5284801,1539438861,877
通常出荷日2日目〜1日目10日目1日目1日目1日目
形状その他その他その他その他二眼型メガネゴーグル
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
仕様色:ブラックトラップス分割タイプ色:ブラック45ml入スプレータイプ-通気孔付
内容量1個1組1個1本(45ml)1組1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト