ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティーゴーグル YG-5100D 0941-87-03-42

セーフティーゴーグル YG-5100D

通常単価(税別)
3,319
税込単価
3,651
通常出荷日:6日目

【特長】・2枚のレンズを重ね、そのあいだの空気を断熱層としてレンズ内外の温度差を少なくすることでくもり...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • TGKコード
    0941870342
  • 質量(g)
    103
  • レンズ材質
    ポリカーボネート・ハードコート
  • フレーム材質
    軟質ビニール
  • 仕様
    型式:YG-5100D 、ダブルレンズ、度付きメガネ併用可、マスク併用可
  • 内容量
    1個

型番:

0941-87-03-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0941-87-03-42の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
TGKコード
0941870342
質量(g)
103
レンズ材質
ポリカーボネート・ハードコート
フレーム材質
軟質ビニール
仕様
型式:YG-5100D 、ダブルレンズ、度付きメガネ併用可、マスク併用可
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0941-87-03-42

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,319
( 3,651 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚のレンズを重ね、そのあいだの空気を断熱層としてレンズ内外の温度差を少なくすることでくもりを防ぎます。
・通常より左右の視界を広くした、ワイドビューデザイン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティーゴーグル YG-5100Dの型番0941-87-03-42のページです。 型番0941-87-03-42に関する仕様情報を記載しております。
セーフティーゴーグル YG-5100Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティーゴーグル YG-5100D
軽量型セーフティーゴーグル
セーフティゴーグル YG-5150R
レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ
高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afα
石綿粉じん対策用ゴーグル YG-5601 PET-AF
メーカー山本光学理研オプテック山本光学アズワン山本光学アズワン
通常価格3,3199444,8312,911 -2,5732,800
通常出荷日6日目1日目1日目1日目6日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵レーザー用防塵防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト