17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無気孔ゴーグル YGシリーズ 0941-87-03-43

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

無気孔ゴーグル YGシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0941-87-03-43

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・フレームに通気孔がないので密閉性にすぐれています
・大型度付きメガネ・マスクとの併用可能です

指定中の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
曇り止め
無
UVカット
無
耐静電性
無
傷防止
無
レンズ交換
有
サイズ
187×72×90Hmm
フレーム色
透明
使用時幅(mm)
187
レンズ厚み(mm)
1.2
TGKコード
0941870343

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト