17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ 二眼型 SN-220 0941-87-03-18

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

保護メガネ 二眼型 SN-220

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0941-87-03-18

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・人間の顔に限りなく近いカーブを持った非球面レンズがぴったりフィットして飛来物を防止します。
・フレームがなくレンズがサイドまで回込んだラップバックデザインはワイドな視界と広い保護範囲を生んでいます。
・エラストマークッションは弾力性があり、フィット感にすぐれています。

指定中の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
有
UVカット
有
耐静電性
無
傷防止
無
レンズ交換
無
フレーム色
ブルー
TGKコード
0941870318
質量(g)
35
レンズ材質
ポリカーボネート・ハードコート

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト