17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 薬液飛沫防止ゴーグル FG-32 0941-87-03-13

Fine 薬液飛沫防止ゴーグル FG-32

通常単価(税別)
1,487
税込単価
1,636
通常出荷日:2日目

【特長】・レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レン...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • TGKコード
    0941870313
  • 質量(g)
    83
  • レンズ材質
    ポリカーボネート・ハードコート
  • フレーム材質
    軟質ビニール
  • 仕様
    型式:FG-32 、紫外線:99.9%カット、度付きメガネ併用可、ベンチレーション(換気口)付き
  • 内容量
    1個

型番:

0941-87-03-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0941-87-03-13の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
TGKコード
0941870313
質量(g)
83
レンズ材質
ポリカーボネート・ハードコート
フレーム材質
軟質ビニール
仕様
型式:FG-32 、紫外線:99.9%カット、度付きメガネ併用可、ベンチレーション(換気口)付き
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0941-87-03-13

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,487
( 1,636 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです
・有機溶剤にも強いレンズです
・ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine 薬液飛沫防止ゴーグル FG-32の型番0941-87-03-13のページです。 型番0941-87-03-13に関する仕様情報を記載しております。
Fine 薬液飛沫防止ゴーグル FG-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine 薬液飛沫防止ゴーグル FG-32
Fine 保護メガネ FGシリーズ
Fine オーバーグラス FG-14
Fine UVカットグラス FG-15
安全ゴーグル
防曇ゴーグル
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学ミスミ理研オプテック
通常価格1,4871,2463,0804,010785 -2,118
通常出荷日2日目2日目2日目3日目在庫品1日目1日目
形状ゴーグル一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト