17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine セーフティーグラス FG-11 0941-87-03-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Fine セーフティーグラス FG-11

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0941-87-03-10

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・レンズ角度・つるの長さが調節できるので、どなたの顔にもピッタリフィットします。
・キズつきにくいくもり止めレンズを採用しました。
・レンズ上部のクッションバーが額にフィットし、汗を止め、飛来物が当った際の衝撃を和らげます。

指定中の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
有
UVカット
有
耐静電性
無
傷防止
無
レンズ交換
無
フレーム色
ブルー
角度調整
4段階(38度)に調節可
TGKコード
0941870310
質量(g)
32

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト