17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine セーフティーゴーグル FG-31 0941-87-03-07

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Fine セーフティーゴーグル FG-31

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0941-87-03-07

2020年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・レンズはキズがつきにくく、くもり止め効果が長時間持続します。
・回転式ベルトを採用し、わずらわしいベルトのねじれを防止。
・フレームクッションシステムで、枠がやわらかく、隙間なくフィットします。
・ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。

指定中の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
サイズ
ベルト幅:10mm
レンズ厚み(mm)
1.2
TGKコード
0941870307
質量(g)
85
レンズ材質
ポリカーボネート・ハードコート

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト