17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 保護メガネ FGシリーズ

Fine 保護メガネ FGシリーズ

通常単価(税別)
1,246
税込単価
1,371
通常出荷日:2日目

【特長】・定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。・ポリカーボネートにハードコート済...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 使用時幅(mm)

  • TGKコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

使用時幅

(mm)

TGKコード

質量(g)

仕様

内容量

最小発注数量
158
0941870305
43
型式:FG-02 、紫外線:99.9%カット、上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き、度付きメガネ併用可
1個
3個
147
0941870314
40
型式:FG-01 、紫外線:99.9%カット、上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き、度付きメガネ併用可
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,246
( 1,371 )
2日目
1,246
( 1,371 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。
・ポリカーボネートにハードコート済みで、キズがつきにくいだけでなく、耐薬品性能も高いレンズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine 保護メガネ FGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine 保護メガネ FGシリーズ
Fine オーバーグラス FG-14
保護メガネ BSシリーズ
一眼型保護メガネ SN-735シリーズ
レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ
保護メガネ 1眼型
メーカー山本光学山本光学東京硝子器械山本光学アズワンナカニシ
通常価格1,2463,0801,025 -2,160 -2,911 -3,483
通常出荷日2日目2日目3日目1日目〜1日目6日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵レーザー用防塵
規格JISJISANSIJISJISJIS
曇り止め
UVカット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング