ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ 338ME

通常単価(税別)
1,362
税込単価
1,498
通常出荷日:6日目

【特長】・オートクレーブ対応の高耐熱性メガネです。・121℃ 20分でのオートクレーブが可能です。(オ...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • TGKコード
    0941250203
  • 質量(g)
    約43
  • レンズ材質
    ポリカーボネート(ノンコーティング仕様)
  • 備考
    オートクレーブの条件・頻度により耐久性は異なります。
  • 仕様
    型式:338ME 、度付きメガネ、121℃ 20分でのオートクレーブが可能
  • 材質
    パット:シリコン
  • 内容量
    1個

型番:

0941-25-02-03
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0941-25-02-03の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
TGKコード
0941250203
質量(g)
約43
レンズ材質
ポリカーボネート(ノンコーティング仕様)
備考
オートクレーブの条件・頻度により耐久性は異なります。
仕様
型式:338ME 、度付きメガネ、121℃ 20分でのオートクレーブが可能
材質
パット:シリコン
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0941-25-02-03

内容量

最小発注数量
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,362
( 1,498 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブ対応の高耐熱性メガネです。
・121℃ 20分でのオートクレーブが可能です。(オートクレーブの条件・頻度により耐久性は異なります。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ 338MEの型番0941-25-02-03のページです。 型番0941-25-02-03に関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ 338MEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ 338ME
保護メガネ 727
保護メガネ 1眼型
保護メガネ BSシリーズ
一眼型保護メガネ PRO
保護メガネ LFシリーズ
メーカー山本光学東京硝子器械ナカニシ東京硝子器械山本光学山本光学
通常価格1,3622,901 -3,6351,025 -2,8111,622 -
通常出荷日6日目6日目〜6日目3日目1日目6日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング