17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグル GCVシリーズ 0730-87-04-51

ゴーグル GCVシリーズ

通常単価(税別)
2,219
税込単価
2,441
通常出荷日:6日目

【特長】・衝撃度の小さい飛来物、薬液飛沫などからの眼保護用で、防毒マスク、防じんマスクと一体で使用する...

詳細を確認

型番:

0730-87-04-51
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0730-87-04-51の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ
FCレンズ(両面防曇加工)
紫外線
99.9%カット
フレームカラー
クリアー
フレーム
軟質ビニール製
メーカー品番
GCV-52
TGKコード
0730870451
重量(g)
81
レンズ材質
-
仕様
マスクとの併用可能

絞り込み条件

  • レンズ交換

  • レンズ

  • 紫外線

  • フレームカラー

  • フレーム

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0730-87-04-51

レンズ交換

レンズ

紫外線

フレームカラー

フレーム

メーカー品番

TGKコード

重量

(g)

レンズ材質

仕様

最小発注数量
FCレンズ(両面防曇加工)
99.9%カット
クリアー
軟質ビニール製
GCV-52
0730870451
81
-
マスクとの併用可能
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,219
( 2,441 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃度の小さい飛来物、薬液飛沫などからの眼保護用で、防毒マスク、防じんマスクと一体で使用することで顔全体を保護できます。
・防曇加工したポリカーボネート製レンズとフレームの通気孔によって「くもり」の危険から守ります。
・エラストマー製フレームで心地より装着感が得られます。
・メガネの上から着用可能です。(メガネの形状によっては不可)
・レンズ交換が容易にできます。
・紫外線をカットします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴーグル GCVシリーズの型番0730-87-04-51のページです。 型番0730-87-04-51に関する仕様情報を記載しております。
ゴーグル GCVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴーグル GCVシリーズ
保護メガネ BSシリーズ
保護メガネ LFシリーズ
レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ
Fine 保護メガネ FGシリーズ
一眼型保護メガネ SN-735シリーズ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械山本光学アズワン山本光学山本光学
通常価格2,2191,025 -1,622 -2,911 -1,3232,312 -
通常出荷日6日目3日目6日目1日目2日目1日目〜
形状ゴーグル一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵レーザー用防塵防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト