17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ BSシリーズ

保護メガネ BSシリーズ

通常単価(税別)
1,0251,078
税込単価
1,1281,186
通常出荷日:3日目

【特長】・カラフルなつるでやさしいイメージ。・女性にも大人気です。・軽くて顔にぴったりフィットしほとん...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズカラー
    クリア
  • レンズ
    クリア防曇
  • 紫外線
    99.9%以上カット
  • 材質
    ポリカーボネート
  • 重量 (g)
    約25
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

メーカー品番

TGKコード

仕様

最小発注数量
BS982STO
0183870301
適合規格:ANSI Z87.1(米国国家規格協会)、つる:オレンジ
5個
BS982STG
0183870302
適合規格:ANSI Z87.1(米国国家規格協会)、つる:グリーン
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,078
( 1,186 )
3日目
1,025
( 1,128 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルなつるでやさしいイメージ。
・女性にも大人気です。
・軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。
・やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。
・耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。
・紫外線(UV)を99.9%以上カットします。
・レンズは防曇加工されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護メガネ BSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ BSシリーズ
Fine 保護メガネ FGシリーズ
一眼型保護メガネ SN-735シリーズ
レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ
保護メガネ 1眼型
一眼型保護メガネ PRO
メーカー東京硝子器械山本光学山本光学アズワンナカニシ山本光学
通常価格1,025-1,3232,312 -2,911 -3,6352,811
通常出荷日3日目2日目1日目〜1日目6日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵レーザー用防塵防塵
規格ANSIJISJISJISJISJIS
曇り止め
UVカット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング