17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイロート採水器 ステン容器付

通常単価(税別)
33,918
税込単価
37,310
通常出荷日:6日目

【特長】・JIS K0102準拠・水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    おもり付き金具(フレーム、鎖):SUS304製

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0371-80-71-11
解除
  • 推奨代替品はございません。

  • 【販売終了品】2026年02月に販売終了となりました。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0371-80-71-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(ml)
100
TGKコード
0371807111
仕様
おもり付き金具(フレーム、鎖):SUS304製

絞り込み条件

  • 容量(ml)

  • TGKコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0371-80-71-11

容量

(ml)

TGKコード

最小発注数量
100
0371807111
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,918
( 37,310 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS K0102準拠
・水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイロート採水器 ステン容器付の型番0371-80-71-11のページです。 型番0371-80-71-11に関する仕様情報を記載しております。
ハイロート採水器 ステン容器付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイロート採水器 ステン容器付
地下水採水器
柄付き採水器
白金付トング
木柄付き水杓子(SUS304)
安全硝子管切り器
メーカー柴田科学アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格33,9188,600 -17,000 -53,1233,1609,100
通常出荷日6日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他トングひしゃくその他
仕様おもり付き金具(フレーム、鎖):SUS304製-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト