17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホーロー ひしゃく 口付き 0021-33-22-03

ホーロー ひしゃく 口付き

型番:

0021-33-22-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0021-33-22-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
ひしゃく
高さ(mm)
115
容量(ml)
2000
寸法・サイズ(mm)
下径:145
TGKコード
0021332203
摘要
目盛付き
上径(mm)
170
内容量
1個

絞り込み条件

  • 高さ(mm)

  • 容量(ml)

  • 寸法・サイズ(mm)

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0021-33-22-03

高さ

(mm)

容量

(ml)

寸法・サイズ

(mm)

TGKコード

摘要

上径

(mm)

内容量

最小発注数量
115
2000
下径:145
0021332203
目盛付き
170
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,284
( 8,012 )
6日目

詳細情報

基本情報

コボシぐち付きでそそぎやすいホーローの柄杓です。
【容量】2L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホーロー ひしゃく 口付きの型番0021-33-22-03のページです。 型番0021-33-22-03に関する仕様情報を記載しております。
ホーロー ひしゃく 口付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホーロー ひしゃく 口付き
Fine PFAコーティングひしゃく
サンプリングひしゃく100mL~1L PTFE/延長棒600mm
ダイヤウエッジペン
ループ 1μL~10μL/ニードル PS
万能スコップ SUS304製
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格7,28421,705 -15,852 -16,928 -18,900 -5,836 -
通常出荷日6日目15日目2日目〜2日目〜6日目2日目〜
商品タイプひしゃくひしゃくひしゃくダイヤペンその他スコップ
内容量1個1本1本-1ケース(25本×20パック)1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト