17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine PFAコーティングひしゃく

Fine PFAコーティングひしゃく

通常単価(税別)
21,70530,302
税込単価
23,87633,332
通常出荷日:15日目

耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。【材質】SUS304PFAコーティング

  • 商品タイプ
    ひしゃく
  • 仕様
    被覆厚:100μm、耐熱温度:260℃
  • 柄長さ (mm)
    250
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 杓部高さ(mm)

  • 杓部内径(mm)

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

杓部高さ

(mm)

杓部内径

(mm)

TGKコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
500
80
120
0000236201
-
1本
1個
1000
80
150
0000236202
-
1本
1個
2000
100
170
0000236203
約730
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,705
( 23,876 )
15日目
24,644
( 27,108 )
15日目
30,302
( 33,332 )
15日目

詳細情報

基本情報

耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。
【材質】SUS304PFAコーティング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine PFAコーティングひしゃくのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine PFAコーティングひしゃく
ループ 1μL~10μL/ニードル PS
サンプリングひしゃく100mL~1L PTFE/延長棒600mm
ダイヤウエッジペン
万能スコップ SUS304製
さじ SUS410/430 150~600mm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格21,705-18,900 -15,852 -16,131 -5,836 -12,732
通常出荷日15日目6日目2日目〜2日目〜2日目〜2日目
商品タイプひしゃくその他ひしゃくダイヤペンスコップスプーン
仕様被覆厚:100μm、耐熱温度:260℃γ線滅菌済み----
柄長さ(mm)250-----
内容量1本1ケース(25本×20パック)1本-1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング