17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リファサーモ

リファサーモ【200個入り】

通常単価(税別)
41,316
税込単価
45,448
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・焼成条件の共通化が可能となるので、総合の技術データの共有、比較評価が可能になります。・定期的...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 入数
    200個
  • 仕様
    用途:ファインセラミックス、電子セラミックス材料、陶磁器製品などの焼成管理、統計的品質管理など、注意:真空および低酸素濃度の雰囲気での使用は炉を汚染する可能性がありますので充分ご注意ください。
  • 品目
    共通熱履歴センサー
  • 内容量
    200個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 使用温度範囲(℃)

  • タイプ

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

使用温度範囲

(℃)

タイプ

TGKコード

内容量

最小発注数量
1400~1700
H
0696312301
200個
1パック

200個入り

1200~1500
M
0696312302
200個
1パック

200個入り

1050~1300
L
0696312303
200個
1パック

200個入り

800~1150
L1
0696312304
200個
1パック

200個入り

600~900
L2
0696312305
200個
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,316
( 45,448 )
7日目
41,316
( 45,448 )
5日目
41,316
( 45,448 )
7日目
41,316
( 45,448 )
7日目
41,316
( 45,448 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼成条件の共通化が可能となるので、総合の技術データの共有、比較評価が可能になります。
・定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、統計的品質管理などに応用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リファサーモのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リファサーモ
自記温湿度計ウイング99 NWR9903
湯温計 5416
環境管理温・湿度計 省エネ
デジタル温度計 防水型
測温抵抗体(薬液・水中用)
メーカーニッカトー東京硝子器械タニタ東京硝子器械シンワ測定林電工
通常価格41,31650,6901,1002,500 -4,33423,464
通常出荷日5日目〜5日目4日目5日目在庫品1日目7日目
商品タイプその他アクセサリ温湿度計温度計温湿度計温度計その他アクセサリ
入数200個-----
仕様用途:ファインセラミックス、電子セラミックス材料、陶磁器製品などの焼成管理、統計的品質管理など、注意:真空および低酸素濃度の雰囲気での使用は炉を汚染する可能性がありますので充分ご注意ください。-----
品目共通熱履歴センサー -----
内容量200個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング