17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモプルーフ Gシリーズ

通常単価(税別)
7,902
税込単価
8,692
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・サーモペイント(R)をラベル化・貼って使用出来る様、裏面に特殊接着剤付です

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

450℃まで対応のラベル

品番表示変色温度原色変色
G-125250℃うす緑味青
29290℃うすピンク
31310℃明るい青味灰
33330℃うす青緑茶黒
G-236360℃茶味灰
41410℃
44440℃緑味灰
45450℃

※鉛化合物使用

[表1]サーモプルーフ G-1の色の変わり方

サーモプルーフ Gシリーズ 関連画像1

[表2]サーモプルーフ G-2の色の変わり方

サーモプルーフ Gシリーズ 関連画像2

※[表1]、[表2]は技術資料掲載の試験結果を転載した変色例であり、保証値ではありません。 詳細な試験条件については技術資料により別途ご確認ください。
変色温度は.加熱速度、加熱時間等の加熱条件により異なります。

外形図

サーモプルーフ Gシリーズ 外形図

使用方法・使用事例

サーモプルーフ Gシリーズ 使用事例

変色前⇒変色後

注意・禁止事項

  • 変色特性は、不可逆性サーモペイント®技術資料をご参照ください。
  • 室温で暗所に保管してください。
  • 10℃以下の低温では、ラベルの柔軟性が低下し、ラベルにヒビが入る可能性がありますのでご注意ください。
  • 15℃以下では、粘着力が低下し貼付できない場合があります。そのような場合にはラベル、および貼付箇所を25℃程度に調節してください。
  • 製品はご購入後、1年以内にご使用ください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • TGKコード

  • 変色

  • 変色温度(℃)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

TGKコード

変色

変色温度(℃)

仕様

品番

入数

最小発注数量
0688559841
黒、黒、黒、茶黒
250、290、310、330
表示:25、29、31、33、原色:うす緑味青、うすピンク、明るい青味灰、うす青緑
G-1
10枚
1個
0688559842
茶味灰、茶、緑味灰、白
360、410、440、450
表示:36、41、44、45、原色:白、青、白、紫
G-2
10枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,902
( 8,692 )
4日目
7,902
( 8,692 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーモペイント(R)をラベル化
・貼って使用出来る様、裏面に特殊接着剤付です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモプルーフ Gシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモプルーフ Gシリーズ
サーモラベル 5Sシリーズ
サーモラベル LIシリーズ
サーモラベル 3Eシリーズ
サーモラベル 4Eシリーズ
サーモラベル 5Eシリーズ
メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業
通常価格7,9025,0795,700 -5,160 -5,3244,800 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材
備考サーモプルーフ(不可逆性)サーモラベル(R)S(不可逆性)サーモラベル(R)LI (不可逆性)サーモラベル(R)3E(不可逆性)サーモラベル(R)4E(不可逆性)サーモラベル(R)5E(不可逆性)
入数10枚20枚40枚20枚20枚20枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング