17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモラベル 5Sシリーズ

通常単価(税別)
5,079
税込単価
5,587
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・1枚に5種類の温度が組み合わされていますので、実験的な温度測定に最適です。

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • TGKコード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

TGKコード

仕様

品番

入数

最小発注数量
0688559681
温度組合せ(℃):50-55-60-65-70
5S-50
20枚
1個
0688559682
温度組合せ(℃):55-60-65-70-75
5S-55
20枚
1個
0688559683
温度組合せ(℃):60-65-70-75-80
5S-60
20枚
1個
0688559684
温度組合せ(℃):65-70-75-80-85
5S-65
20枚
1個
0688559685
温度組合せ(℃):70-75-80-85-90
5S-70
20枚
1個
0688559686
温度組合せ(℃):75-80-85-90-95
5S-75
20枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,079
( 5,587 )
4日目
5,079
( 5,587 )
1日目
5,079
( 5,587 )
4日目
5,079
( 5,587 )
2日目
5,079
( 5,587 )
4日目
5,079
( 5,587 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚に5種類の温度が組み合わされていますので、実験的な温度測定に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモラベル 5Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモラベル 5Sシリーズ
サーモラベル ミニ
サーモラベル 4Eシリーズ
サーモラベル 8Eシリーズ
数字サーモワッペン WRシリーズ
サーモラベルスーパーミニ 3Rシリーズ
メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業
通常価格5,0795,739 -5,32410,7175,903 -2,351 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材
測定精度変色:±2℃変色:±2℃変色:±2℃変色:±2℃高温:±2℃変色:±2℃
備考サーモラベル(R)S(不可逆性)サーモラベル(R)ミニNo.(不可逆性)サーモラベル(R)4E(不可逆性)サーモラベル(R)8E(不可逆性)数字サーモワッペン(R)WR(可逆性)サーモラベル(R)スーパーミニ3R(不可逆性)
入数20枚200枚20枚20枚120枚20枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト