17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモラベル 5Eシリーズ

通常単価(税別)
4,8004,948
税込単価
5,2805,443
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・サーモラベル(R)は、特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

5段階の温度が5℃及び10℃間隔で

品番温度組合せ(℃)変色前変色後
5E-5050-55-60-65-70
5E-7575-80-85-90-95
5E-100100-105-110-115-120
5E-125125-130-140-150-160
5E-170170-180-190-200-210淡黄
5E-210210-220-230-240-250淡黄

外形図

<5E-50~100>

サーモラベル 5Eシリーズ 外形図

※5E-125~210は17×45mm

使用方法・使用事例

サーモラベル 5Eシリーズ 使用事例

変色前⇒変色後:80℃まで温度上昇した

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 原色

  • TGKコード

  • サイズ(mm)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

原色

TGKコード

サイズ(mm)

測定精度

仕様

品番

入数

最小発注数量
[白] 白
0688559581
ラベル寸法:15×43
変色:±2℃
温度組合せ(℃):50-55-60-65-70
5E-50
20枚
1個
[白] 白
0688559582
ラベル寸法:15×43
変色:±2℃
温度組合せ(℃):75-80-85-90-95
5E-75
20枚
1個
[白] 白
0688559583
ラベル寸法:15×43
変色:±2℃
温度組合せ(℃):100-105-110-115-120
5E-100
20枚
1個
[白] 白
0688559584
ラベル寸法:17×45
変色:±2℃
温度組合せ(℃):125-130-140-150-160
5E-125
20枚
1個
淡黄
0688559585
ラベル寸法:17×45
変色:±2~3℃
温度組合せ(℃):170-180-190-200-210
5E-170
20枚
1個
淡黄
0688559586
ラベル寸法:17×45
変色:±3℃
温度組合せ(℃):210-220-230-240-250
5E-210
20枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,885
( 5,374 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
4,885
( 5,374 )
1日目
4,885
( 5,374 )
1日目
4,948
( 5,443 )
1日目
4,806
( 5,287 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーモラベル(R)は、特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
・変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
・示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
・サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
【用途】
・屋内外の発熱・加熱温度管理。
・電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
・熱処理工程管理。
・流通時の温度管理。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモラベル 5Eシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
予防保全に使用しています
4
満足度:4.0
社内にある多数の生産設備装置のモーター、クーラントポンプの予防保全に使用しています。モーター、クーラントポンプは故障前に...もっと読む
0人が参考にしています。
熱害対策
5
満足度:5.0
エンジンルーム内の温度計が入らない部品の裏側の温度測定に使用しました。一度変色すると元の色に戻らない不可逆性なのでおおよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモラベル 5Eシリーズ
サーモラベル ミニ
サーモラベルスーパーミニ 3Rシリーズ
サーモラベル 3Eシリーズ
サーモラベル 4Eシリーズ
サーモラベル 5Sシリーズ
メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業
通常価格4,800-5,739 -2,351 -5,160 -5,3245,079
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材
変色後色---
備考サーモラベル(R)5E(不可逆性)サーモラベル(R)ミニNo.(不可逆性)サーモラベル(R)スーパーミニ3R(不可逆性)サーモラベル(R)3E(不可逆性)サーモラベル(R)4E(不可逆性)サーモラベル(R)S(不可逆性)
入数20枚200枚20枚20枚20枚20枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング