17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温度計 TXシリーズ 0173-70-24-15

デジタル温度計 TXシリーズ

通常単価(税別)
25,000
税込単価
27,500
通常出荷日:6日目

単3電池(1.5V)2個でお使いいただけるデジタル温度計です。

  • 商品タイプ
    温度計
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 幅 (mm)
    56
  • 奥行 (mm)
    33
  • 高さ (mm)
    151(突起部含まず)
  • 重量 (kg)
    0.18

型番:

0173-70-24-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0173-70-24-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
使用温度範囲(℃)
0~50
幅(mm)
56
奥行(mm)
33
高さ(mm)
151(突起部含まず)
重量(kg)
0.18
品番
TX1002
TGKコード
0173702415
仕様
摘要:1ch多機能、測定範囲(℃):-200~1372(熱電対タイプK)、-200~1000(熱電対タイプJ)、-200~700(熱電対タイプE)、-200~400(熱電対タイプT)、使用湿度範囲(%RH):20~80(ただし、結露のないこと)、分解能:TX10-02/-03 0.1℃(-200℃~+199.9℃)、TX10-01/-02/-03 1℃(+200℃以上)
-
-

絞り込み条件

  • 品番

  • TGKコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0173-70-24-15

品番

TGKコード

仕様

最小発注数量
TX1002
0173702415
摘要:1ch多機能、測定範囲(℃):-200~1372(熱電対タイプK)、-200~1000(熱電対タイプJ)、-200~700(熱電対タイプE)、-200~400(熱電対タイプT)、使用湿度範囲(%RH):20~80(ただし、結露のないこと)、分解能:TX10-02/-03 0.1℃(-200℃~+199.9℃)、TX10-01/-02/-03 1℃(+200℃以上)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,000
( 27,500 )
6日目

詳細情報

基本情報

単3電池(1.5V)2個でお使いいただけるデジタル温度計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル温度計 TXシリーズの型番0173-70-24-15のページです。 型番0173-70-24-15に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温度計 TXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度計 TXシリーズ
防水デジタル温度計
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型
防水型デジタル温度計H-3
デジタル温度計,測定温度範囲(℃):-50~1300
温度・湿度計(デジタル)ダンピング表示機能
メーカー東京硝子器械トラスコ中山シンワ測定シンワ測定アズワンエスコ
通常価格25,0003,3006,697 -13,79813,445 -49,537
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目
商品タイプ温度計温度計温度計中心温度計温度計温湿度計
使用温度範囲(℃)0~50-50~3000~500~500~50-20~50(プローブ:-20~70)
幅(mm)56-----
奥行(mm)33-----
高さ(mm)151(突起部含まず)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング