17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WAX示温インク WLシリーズ

WAX示温インク WLシリーズ

通常単価(税別)
12,32613,102
税込単価
13,55914,412
通常出荷日:9日目

【特長】・インクタイプのため、凹凸部分や広い面積、熱電対の付けにくい箇所等の温度管理を必要とする場合に...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 品番

  • TGKコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

品番

TGKコード

仕様

最小発注数量
WL80
0014559709
インクタイプ、反応温度(℃):80、変色後色:透明or半透明、入数(g):50
1個
WL90
0014559711
インクタイプ、反応温度(℃):90、変色後色:透明or半透明、入数(g):50
1個
WL100
0014559713
インクタイプ、反応温度(℃):100、変色後色:透明or半透明、入数(g):50
1個
WL110
0014559715
インクタイプ、反応温度(℃):110、変色後色:透明or半透明、入数(g):50
1個
WL120
0014559717
インクタイプ、反応温度(℃):120、変色後色:透明or半透明、入数(g):50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,326
( 13,559 )
9日目
12,326
( 13,559 )
9日目
12,326
( 13,559 )
9日目
12,326
( 13,559 )
9日目
13,102
( 14,412 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクタイプのため、凹凸部分や広い面積、熱電対の付けにくい箇所等の温度管理を必要とする場合に便利です。
・石油系天然ワックス(食品添加物)の物性を利用しています。
・一度発色すると元に戻らず、設定温度に達した履歴を残します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WAX示温インク WLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WAX示温インク WLシリーズ
サーモラベルスーパーミニ 3Rシリーズ
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
サーモラベル ミニ
温度管理用示温材(真空用サーモラベル)EA722ZG
富士ゲル産業 コバルトフリーインジケーターカード
メーカーアセイ工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業エスコアズワン
通常価格12,326-2,351 -5,185 -5,739 -5,80049,756 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材その他アクセサリ
原色淡黄淡黄
変色後色その他薄緑
発色精度(℃)±2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング