17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリカテープ 幅25・50mm 長さ50m

シリカテープ 幅25・50mm 長さ50m

通常単価(税別)
53,672103,943
税込単価
59,039114,337
通常出荷日:6日目~11日目

【特長】・耐熱性・断熱性にすぐれています。・柔軟で使いやすく加工にすぐれています。・電気絶縁性にすぐれ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラボ用テープ
  • 長さ (m)
    50
  • 厚み (mm)
    2
  • 使用最高温度 (℃)
    1000
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
25
HR2-25
0617872017
1個
1個
50
HR2-50
0617872018
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,672
( 59,039 )
11日目
103,943
( 114,337 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・断熱性にすぐれています。
・柔軟で使いやすく加工にすぐれています。
・電気絶縁性にすぐれています。
・耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリカテープ 幅25・50mm 長さ50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリカテープ 幅25・50mm 長さ50m
東京硝子器械 デュラシール(幅:50~100mm)
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
アルミテープ 50mm×50m
アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ
耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械日本緑十字社アズワンアズワン
通常価格53,672-11,696 -47,6344,5804,1242,840 -
通常出荷日6日目〜6日目11日目1日目1日目1日目
商品タイプラボ用テープパラフィルム・ラップ特殊ポリ袋アルミテープ・ホイルアルミテープ・ホイルアルミテープ・ホイル
長さ(m)501520.2550509
厚み(mm)2-0.0160.050.050.09
使用最高温度(℃)1000100----
内容量1個1巻1ケース(3枚×100パック)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング